您选择的产品已被添加至购物车

12.5mm直径,黄色二向色滤光片

Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

×
产品编码 #52-542 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 96.96 RMB 193.91
数量 1-24
RMB 96.96 RMB 193.91
数量 25+
RMB 85.94 RMB 171.87
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.50
入射角 (°):
0
起始响应波长 (nm):
520.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
工作温度 (°C):
<100
涂层:
Subtractive Color
颜色:
Yellow
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
2.00 Nominal
类型:
Dichroic Filter
尺寸容差 (mm):
±0.25
有效孔径 (%):
≥85
起始波长公差 (μm) :
0.015
涂层规格:
Tavg <1.0% @ 400 - 475nm
Tavg >80% @ 550 - 750nm

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 高饱和度的二向色性类型
  • 尺寸和套装矩阵
  • 精密玻璃基板

增减二向色性滤光片是适用于机器视觉的理想二向色滤光片,常用于颜色分离和对比度增强的应用。提供未封装版本滤光片,可轻松集成到各种现有的相机和照明装置中。此外,二向色滤光片还能提供窄带通干涉滤光片无法提供的更宽视场。增减二向色滤光片采用精密玻璃基片,有多种尺寸和套装可供选择。一整套二向色滤光片可以从 预装滤光片转轮.中获取。

滤光片的典型的应用包括光放大,光束分离,以及将其放置在成像镜头前以选择性地隔离光谱区域/颜色。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号