您选择的产品已被添加至购物车

12.5mm直径,乳白玻璃扩散片

×
产品编码 #46-105 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 925.47
数量 1-24
RMB 925.47
数量 25+
RMB 740.38
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Opal Diffuser

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.50 ±0.25
边缘:
Ground Edges
厚度 (mm):
2.50 ±0.2

Optical Properties

涂层:
Opal
涂层规格:
Milky White 'Opal', 0.45 +0.35/-0.2mm in Thickness
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

品名

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and is available in limited quantities. Contact us for more information.

产品系列说明

毛玻璃相似,但有一个表面覆盖了一层乳白色玻璃膜覆盖以均匀扩散光,乳色扩散体玻璃可用于实现近朗伯分布。乳玻璃中的光源扩散级可引起大量的散射损失。由于乳色镀膜生产流程可能会使其每个产品的透过率有差异。

注释: 乳色玻璃原材料供应商已经不再提供该原材料,目前该材料数量有限。您可以选择白色扩散玻璃作为替代品。请联系我们获取更多信息。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号