您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径12.5mm x -12.5mm FL 不镀膜, 柱面镜

TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

×
产品编码 #47-748 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 546.47
数量 1-5
RMB 546.47
数量 6+
RMB 436.29
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Cylinder Lens, Plano-Concave

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
中心厚度 CT (mm):
2.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
边缘厚度 ET (mm):
6.83

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
-12.50
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
数字孔径 NA:
0.50
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
350 - 2200
后焦距 BFL (mm):
-13.82
焦距容差 (%):
±3
半径 R1 (mm):
-6.46
表面质量:
60-40

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Cylinder Lenses Ideal for 1 Dimensional Laser Beam Convergence
  • Circular and Rectangular Form Factors
  • Multiple Coating Options Available

照明级 PCV 柱面透镜通常用于将一个准直激光源转换成一个线发生器。平凹(PCV)和[照明级 PCX 柱面透镜可搭配使用,用于扩束镜应用。

由负柱面透镜所产生的线的长度近似为:L = 2 * (r0/f) * (z + f)其中,L是线的长度,r0是光束半径,z是投影距离,-f是透镜焦距。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号