您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径12.5mmX 75mm焦距,MgF2镀膜, 双胶合消色差透镜

MgF2 Coated Achromatic Lenses

MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
产品编码 #32-882 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 669.86
数量 1-5
RMB 669.86
数量 6+
RMB 535.45
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.025
有效孔径 CA(mm):
11.50
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
4.60 ±0.10
中心厚度 CT 1 (mm):
3.00 ±0.05
中心厚度 CT 2 (mm):
1.60 ±0.05
边缘厚度 ET (mm):
3.97
倒角:
Protective bevel as needed

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
75.00
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
72.35
焦距指定波长 (nm):
587.6
半径 R1 (mm):
46.44
半径 R2 (mm):
-33.77
半径 R3 (mm):
-95.94
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
6.00
数字孔径 NA:
0.08
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 专为 0° 入射角设计
  • 每个表面少于1.75% 的反射率 @ 400 - 700nm
  • VIS 0° 和 VIS-NIR 还可提供镀膜的消色差透镜

TECHSPEC® MgF2镀膜消色差透镜由两个光学镜片粘合组成,形成一个经计算机优化后的双合透镜,以校正轴上球差和色差。这类透镜采用单层 MgF2镀膜,在 400 - 700nm 波长范围内的反射率低于 1.75%。TECHSPEC® MgF2 镀膜消色差透镜最适用于涉及多色(白光)成像的应用,因为其指定的的双合透镜配对能够纠正玻璃固有的颜色分离。由于消除了色差影响,消色差双合透镜成为多色照明和成像的最有效的方式。  

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号