您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS ACH 12.5 X 25 YAG-BBAR CTD TS

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
产品编码 #33-205 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 722.75
数量 1-5
RMB 722.75
数量 6+
RMB 577.32
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.50 +0.000/-0.025
有效孔径 CA(mm):
11.5
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
6.25 ±0.10
中心厚度 CT 1 (mm):
5.00 ±0.05
中心厚度 CT 2 (mm):
1.25 ±0.05
边缘厚度 ET (mm):
4.9
倒角:
Protective bevel as needed

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
25.00
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
21.47
焦距指定波长 (nm):
587.6
半径 R1 (mm):
17.27
半径 R2 (mm):
10.99
半径 R3 (mm):
107.03
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
数字孔径 NA:
0.25
涂层:
YAG-BBAR (500-1100nm)
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 532nm
Rabs <0.25% @ 1064nm
Ravg <1.0% @ 500 - 1100nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波长范围 (nm):
500 - 1100

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 经优化为532和1064nm波长的光线提供小于0.25%的绝对反射率
  • 为500 - 1100nm波长的光线提供卓越的宽带透射率
  • 低成本替代空气间隔聚焦双合透镜

TECHSPEC® YAG﹣BBAR镀膜消色差透镜由两个粘合在一起的光学元件组成,形成一个双合透镜,非常适用于校正轴上球差和色差。这款消色差透镜具有宽带增透膜,可以为500﹣1100nm波长的光线提供出众的透射率,经优化为532和1064nm波长的光线提供小于0.25%的绝对反射率。我们的TECHSPEC® YAG﹣BBAR镀膜消色差透镜专为多色照明设计,可以在推荐的可用波长范围内最大程度地减少光斑尺寸,也可以用于聚焦Nd:YAG激光器,特别是那些有校准光束的激光器。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号