您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5mm Dia. High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT-18)

High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)

High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)

×
产品编码 #19-027 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 48.48 RMB 193.91
数量 1-10
RMB 48.48 RMB 193.91
数量 11+
RMB 44.07 RMB 176.28
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Uncoated, Protective Film on Both Sides
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.3
消光比:
5000:1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
厚度 (mm):
0.19 ±0.02
透射率 (%) :
Single: 40 ±2
Parallel: 32.2
Crossed: <0.005
类型:
Linear Polarizer
构造 :
Polarizing Film
注意 :
Polarization axis can be identified as follows:
Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer
Square Parts - Parallel to mark on protective film
Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension
波长范围 (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.5
Heat Resistance (°C x Hours):
100 x 1,000
耐寒性(°C x 小时):
-40 x 1,000
耐湿性(°C x 小时):
80 x 90% RH x 1,000
Transmission, Single (%):
40 ±2
透过率,平行 (%):
32.2
Transmission, Crossed (%):
<0.005
1000 小时后的透过率变化 (%):
<±10

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 较普通偏振膜更高的耐高温性
  • 消光比为 5000:1
  • 对 400-700 nm 范围内的非偏振光具有高透射率
  • 提供定制尺寸

普通线性偏振膜相比,TECHSPEC® 高温线性偏振膜 (XP40HT) 可提供显著提升的耐高温性,可承受 100°C 高温达 1000 小时以上。这些偏振片具有高消光比、出众的偏振效率,并在 400 至 700nm 的可见光谱范围内具有绝佳的透射率。提供从 25 x 25mm 到 600 x 1000mm 的各种标准尺寸,并可根据要求提供定制尺寸。TECHSPEC 高温线性偏振膜 (XP40HT)特别适用于高温不可避免的应用,包括使用照明系统或(在恶劣环境下)使用 3D 投影系统和光学检查系统进行的摄影。

注意: 首次使用前,请从两个表面上取下保护性衬垫。

可立即获取定制报价
如果您需要任何尺寸在3毫米至600毫米之间的圆形、方形或长方形的聚合物相位延迟膜,请访问我们的 偏振片定制工具。  我们会立即提供报价,并能在大约5周内按您要求的尺寸完成交付。  列出了标准制造公差和限制的完整清单。  如果想根据您的要求完全定制聚合物偏振片,请访问我们的 聚合物偏振片定制能力 专题页面。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号