您选择的产品已被添加至购物车

Broadband Hybrid Diffuser 12.5mm Dia

Broadband Hybrid Diffusers

×
产品编码 #36-610 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 308.49
数量 1-10
RMB 308.49
数量 11+
RMB 246.79
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.50 ±0.5
涂层:
Uncoated
砂砾: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Diffusing Glass
厚度 (mm):
1.75 ±0.1
类型:
Opal Diffuser
波长范围 (nm):
400 - 1100

合规性

RoHS 2015:
Reach 211:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 半透明白玻璃处理表面
  • 具有两种散射机制
  • 针对NIR范围有出众的散射能力

宽带混合扩散片是半透明的扩散器,专为从UV高效散射到NIR范围而设计。喷砂表面的粒度为120,采用1.75mm厚的散射介质,因此这些扩散器能以独特方式提供两种散射机制。每种散射机制都有自己的波长依赖性,在单一光学元件上结合使用时,会产生能在广泛的光谱范围进行散射的扩散器。宽带混合扩散器非常适用于需要对均匀照明进行高散射的应用,可以用作银幕。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号