您选择的产品已被添加至购物车

12.5mm Dia., 1550nm, Corning Polarcor™ Glass Polarizer

Corning Polarcor™ Glass Polarizers

×
产品编码 #13-622 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,271.55
数量 1+
RMB 7,271.55
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.50
厚度 (mm):
0.50 ±0.05
尺寸容差 (mm):
±0.1
努氏硬度 (kg/mm2) :
480
杨氏模量 (GPa) :
58.605
泊松比 :
0.21

Optical Properties

入射角 (°):
0 ±5
涂层:
BBAR (1510-1590nm)
设计波长 DWL (nm):
1550
消光比:
>100,000:1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
最小传输 (%):
>98.5
表面质量:
40-20
涂层规格:
Ravg <0.25% @ 1510 - 1590nm
波长范围 (nm):
1510 - 1590
折射率 nd:
1.5051
色散系数 (vd):
57.6

Performance

Insertion Loss (dB):
<0.06

Material Properties

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
6.5
密度 (g/cm3):
2.412

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在 NIR 范围内具有高消光比和低插入损耗
  • 对化学、物理和热损伤具有耐受性
  • 适用于高功率应用
  • 可提供标准尺寸和定制尺寸

Corning Polarcor™ 玻璃偏振片在 NIR 的波长范围内具有高消光比和低插入损耗。这些线性偏振片由硼硅酸盐玻璃基片内排列的细长银晶体构成,能根据谐振吸收提供偏振机制。通过此偏振机制,会吸收不需要偏振的方向的光,从而确保消除杂散光。Corning Polarcor™ 玻璃偏振片可用于对光进行偏振、阻挡偏振光、减少反射、改善影像对比度、调节和控制光强度或提高信噪比。这些偏振片非常适合在电讯、医疗和国防行业集成到依赖偏振的光学隔离器、光学调制器及其他基于偏振的设备中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号