您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

二极管激光反射镜,12.5mm直径,中心波长1480nm,0°入射角

×
产品编码 #63-132 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 352.12
数量 1+
RMB 352.12
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

平行度(弧分):
<3
有效孔径 (%):
>90
后表面:
Ground
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
厚度 (mm):
6.00 ±0.2

Optical Properties

表面质量:
10-5
DWL时的反射 (%) :
99.8
涂层规格:
Rabs >99.8% @ 1480nm
Ravg >98% @ 1376 - 1584nm
波长范围 (nm):
1346 - 1584
表面平整度 (P-V):
λ/10
镀膜类型:
Dielectric
涂层:
Dielectric Mirror (1376-1584nm)
设计波长 DWL (nm):
1480
入射角 (°):
0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

合规性

Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在设计波长下,反射率超过99.8%
  • 提供优良的宽带性能,可用于各种波长范围
  • 设计用于普通二极管

TECHSPEC® 高性能激光管用反射镜专为提供高反射率而设计,适用于最常见的二极管激光波长。本产品专为提供 0°或 45°的入射角而设计,非常适合用于光束偏转和折叠式应用。

我们的TECHSPEC® 激光反射镜系列专为条件最为严苛的应用而设计。本产品结合了表面精度可达10-5的激光级基片、密致的反射镀膜和特定激光类别和波长的损伤阈值,适用于需要精度反射和高耐久性的应用。所有的TECHSPEC® 激光线反射镜设计以最大程度减低散射损失,并且可轻松地到任何光学系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号