您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5mm Dia., 0.63 NA, 900-1700nm Coated, NIR Aspheric Lens

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

×
产品编码 #16-291 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,850.94
数量 1-5
RMB 1,850.94
数量 6+
RMB 1,480.75
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.10
中心偏(弧分):
<3
有效孔径 CA(mm):
11.25
边缘厚度 ET (mm):
1.60
中心厚度 CT (mm):
4.25 ±0.10
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
10.00 @ 780nm
数字孔径 NA:
0.63
后焦距 BFL (mm):
7.61
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
780
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
涂层:
SWIR+ (900-1700nm)
涂层规格:
Ravg < 0.5% @ 900 - 1700nm @ 0° ±30° AOI
Rabs < 1% @ 900 - 1700nm @ 0° ±30° AOI
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
0.80
波长范围 (nm):
900 - 1700
Conjugate Distance:
Infinite
功率(照准仪):
100.00

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 针对 NIR 应用进行了优化
  • 可选未镀膜或增透镀膜版本
  • 多种设计波长可选

TECHSPEC® 近红外 (NIR) 非球面透镜设计规格为 780nm,并进行了优化以消除球面像差。这些非球面透镜用 S-LAH64 或 N-BK7 基片制造,并通过计算机数控 (CNC) 工艺进行抛光,可在整个 NIR 光谱中实现高精度的性能。TECHSPEC近红外(NIR)非球面透镜可提供低数值孔径设计版本,用于保持光束形状的应用,以及用于聚光应用的高数值孔径设计版本。如需定制设计的 CNC 抛光非球面透镜,请与我们联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号