您选择的产品已被添加至购物车

12.5/12.7mm精密万向调节架

×
产品编码 #84-640 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,696.70 RMB 3,393.39
数量 1-4
RMB 1,696.70 RMB 3,393.39
数量 5+
RMB 1,527.03 RMB 3,054.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Adjustable - Gimbal
光学类型:
Circular
兼容光学大小 (mm):
12.5 - 12.7
有效孔径 CA(mm):
9.5
粗旋度 (°) :
360
微倾斜角度 (°) :
±6
微翻转角度 (°) :
±6
Compatible Post:
M6 x 1.0
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
6.0
Type of Adjustment Screws:
Micrometer

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

非常适合光学元件件中心位置必须在倾斜过程中保持静止的定位应用(如:激光反射镜转动)。安装特点:精确的千分尺移动、粗调角度范围为 360°、细调角度范围为每圈0.25 毫米间距,以及用于俯仰和侧滑的彩色编码旋钮。采用坚固耐用的黑色阳极氧化铝结构。安装到面包板上时需要使用接杆接杆夹

技术信息

 
Clear Aperture (CA) A B C D E (Max. Thickness of Compatible Optics) F Stock No.
9.5 73 30 49 71 6 29 #84-640
22 73 30 49 71 6 29 #54-999
46 94 40 59 91 11 30 #55-000
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号