您选择的产品已被添加至购物车

1250nm Single Stage Free-Space Optical Isolator

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969 780nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-973 660nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-980 780nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-983 +2
×
产品编码 #35-978 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 23,401.17
数量 1+
RMB 23,401.17
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
典型隔离 @ 设计波长 (dB):
43
最小隔离 @ 设计波长 (dB):
>35

Product Details

类型:
Single Stage Optical Isolator
方式:
Faraday

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
4.7

Optical Properties

设计波长 DWL (nm):
1250
最小传输 (%):
>85
透射率 (%) :
92
波长范围 (nm):
1200 - 1300
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 W, 320 W/cm2 @ DWL

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
+15 to +40

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达67隔离度,稳定性极佳
  • 最大功率下损耗很小
  • 4.7mm 输入光圈

自由空间光隔离器采用特殊的设计和制造工艺,提供卓越的性能,具有高隔离度,透射和功率密度。它可以有效减少二极管激光系统的外部空腔反馈,并截止自由空间光纤耦合的反射。自由空间光隔离器增加了光学系统的功率稳定性,能够消除反馈,避免对敏感光学元件的造成损伤。这款光隔离器拥有最先进的保护功能,可用于稳定激光,适用于各类苛刻的激光应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号