您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5 x 25mm, 0.33 Numerical Aperture, Uncoated, Truncated Precision Aspheric Lens 

×
产品编码 #17-313 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,864.55
数量 1-5
RMB 2,864.55
数量 6+
RMB 2,291.64
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
12.50 x 25.00
中心偏(弧分):
<3
有效孔径 CA(mm):
10.50 x 23.00
边缘厚度 ET (mm):
5.49
中心厚度 CT (mm):
9.72 ±0.10
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
37.50 @ 587.6nm
数字孔径 NA:
0.33
后焦距 BFL (mm):
31.09
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
涂层:
Uncoated
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
1.50
波长范围 (nm):
350 - 2200
Conjugate Distance:
Infinite
功率(照准仪):
26.67

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 正方形和长方形的尺寸从 5 x 5mm 起
  • 精密级非球面面形误差
  • 是集成到对空间敏感的激光系统的理想选择

TECHSPEC® 裁切版高精密非球面透镜是TECHSPEC 精密非球面透镜的裁切版本. 这些非球面透镜经过CNC抛光,达到 0.25µm RMS非球面面形误差,然后再切成方形或矩形尺寸。这些透镜的精密非裁切版高精密非球面透镜具有节省空间的外形,是集成到医疗设备、生命科学仪器和工业激光系统的理想选择。如果您的应用需要将TECHSPEC 非球面透镜 进行裁切以满足特定的尺寸要求,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号