您选择的产品已被添加至购物车

1200槽/mm, 边长50mm正方形, 可见全息光栅

Reflective Holographic Gratings

×
产品编码 #43-217 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,173.04
数量 1+
RMB 3,173.04
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Absolute Peak Efficiency, Typical (%):
73
Peak Efficiency Avg, Typical (%):
>63

Product Details

类型:
Reflective Diffraction Grating

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
50.0 x 50.0 ±0.5
构造 :
Holographic Grating
长度 (mm):
50.00
厚度 (mm):
9.50 ±0.5
宽度 (mm):
50.00
凹槽与边缘对齐 (°):
±0.5

Optical Properties

槽/mm:
1200
波长范围 (nm):
400 - 700
涂层:
Bare Aluminum
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
波长:
VIS

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • Groove Density up to 3600 Grooves per mm
  • Bare Aluminum Coating
  • Sinusoidal Grating Profile
  • Available Wavelength Range of 250 - 1500nm

全息光栅是由两束激光束干涉形成条纹,并在抛光底片上曝光,曝光介质上就形成了正弦横截面图案。

全息光栅产生的杂散光比刻划光栅少,每毫米可有3600线,高于理论分辨率。由于正横截面图案的关系,全息光栅不容易产生闪耀,与刻划型光栅相比效率也低了一些。但是,值得一提的是,当刻线宽度与波长之比接近1的时候,全息光栅的效率事实上与刻划行光栅是一样的。而且,每毫米1800线的全息光栅在500nm时与刻划光栅的效率是一样的。全息光栅与刻划光栅采取同样的方法进行复制。

光栅处理:光栅需要进行特殊处理,不过要避免它们沾染指纹和气溶胶。光栅只能由边缘处进行处理。在清理光栅前,请与我们联系

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号