光纤耦合光学接收模块非常适用于生物医学光学传感器系统,以及工业和电信传感的应用。光纤耦合光学接收模块备有高灵敏度和高过载功率,也具有广泛的动态范围。这些接收模块均经设计用于常见的电信波长范围。
Pin Assignments | |
Pin | Function |
1 | -5V detector bias |
2, 6, 9, 11 | No connection |
12, 13, 14 | No connection |
3, 5, 8 | Ground |
4 | -5V (LDFR = NC) |
7 | Output |
10 | +5V |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号