您选择的产品已被添加至购物车

12 x 12 x 5mm, 532nm SHG, Type I KDP Nonlinear Crystal

×
产品编码 #24-197 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,156.19
数量 1+
RMB 5,156.19
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Crystal Type:
KDP
Protective Chamfer:
<0.1 mm x 45°
Orientation Θ/Φ (°):
76.5/45
Perpendicularity (arcmin):
<5

Product Details

类型:
Nonlinear Crystal

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
>10.8
尺寸 (mm):
12.0 x 12.0 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
5.00 +0.0/-0.1
平行度(弧秒):
<10

Optical Properties

设计波长 DWL (nm):
532
涂层:
AR Coating
涂层规格:
S1: 266 & 532nm AR Coating
S2: 266 & 532nm AR Coating
表面质量:
20-10
表面平整度 (P-V):
λ/8 @ 633nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @532nm, 10ns, 10Hz
2.5 J/cm2 @266nm, 10ns, 10Hz

Threading & Mounting

支架:
Unmounted

Additional Info

典型应用:
SHG @ 532 nm, Type I

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 用于 800nm 和 1030nm 激光器变频的 BBO 晶体
  • 用于 1030nm 和 1064nm 激光器变频的 LBO 晶体
  • 在 1064nm、10ns 和 10Hz 情况下,高损伤阈值高达 10 J/cm2
  • 从 UV 到 IR 的广泛透明度范围

硼酸钡 (BBO) 或三硼酸锂 (LBO) 等非线性晶体用于激光源变频。BBO 晶体的厚度从 0.2mm 到 0.5mm 不等,以尽可能减少群速度的不匹配,是 Ti:Sapphire 和 Yb:doped 激光脉冲倍频或三倍频的理想材料。临界和非临界相位匹配的 LBO 晶体是 Nd:YAG 和 Yb:doped 激光器生成第二或第三次谐波的理想材料。具有 20-10 表面质量和 λ/10 (LBO) 或 λ/ 8 (BBO) 表面平整度的非线性晶体提供生成基本激光频率的谐波所需的广泛透明度和大范围非线性系数。每个晶体都有一层保护性的增透膜 (AR),可以最大限度地减少反射,并限制在环境条件下起雾。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号