您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12" Dia. Enhanced Aluminum, λ/10 Flat ZERODUR®

×
产品编码 #71-109-533 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 71,393.40
数量 1-5
RMB 71,393.40
数量 6+
RMB 57,114.72
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

后表面:
Commercial Polish
直径 (mm):
304.80 +0.00/-1.00
有效孔径 CA(mm):
274.30
厚度 (mm):
38.10 ±2.5

Optical Properties

表面平整度 (P-V):
λ/10
表面质量:
60-40
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层规格:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
涂层:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
镀膜类型:
Metal
波长范围 (μm):
0.45 - 0.65
波长范围 (nm):
450 - 650
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Additional Info

注意 :
Flatness is specified as Peak to Valley

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 熔融石英和ZERODUR®基片
  • λ/10,λ/20表面平面度
  • 多种镀膜可供选择

TECHSPEC® 精密光学平晶是干涉测量、成像系统、激光应用、光路折叠和自动准直的绝佳选择。这些反射镜有多种镀膜和基材可供选择,表面平整度有 λ/10 和 λ/20可供选择。第一种基材 ZERODUR® 是一种黄色玻璃陶瓷,具有极低的热膨胀系数。使用 ZERODUR® 基材的TECHSPEC® 精密光学平晶是对温度波动有担忧的应用的理想选择。第二种选择是熔融石英,其自身光学透明,具有出色的耐磨性和高耐用性,是恶劣环境应用的最佳选择。

TECHSPEC® λ/10 和 λ/20 精密光学平晶可用于测试和测量应用。

请注意: 表面平整度规格是镀膜前的测量结果

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号