您选择的产品已被添加至购物车

10X Inspection Loupe

10X Inspection Loupe

10X Inspection Loupe

×
产品编码 #29-122 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 132.21
数量 1+
RMB 132.21
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
放大率:
10X
尺寸 (mm):
38 x 38
重量 (g):
13.6

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可实现从2.25X到30X的放大倍率
  • 配备内嵌式高强度LED灯
  • 适合近距离检查

LED手持式放大镜提供2.25X至30X的固定放大倍率,可选择手持放大镜、广角放大镜或眼佩戴式放大镜的形式。5X放大镜、10X放大镜和20X眼佩戴式放大镜都配备了白光LED环形灯,环绕在主镜片周围,以实现均匀的光线分布和清晰的视野。 除了白光LED环形灯,广角放大镜额外配备了一个365nm紫外线LED环形灯,用于照亮发荧光的物体。 LED手持式放大镜由电池供电,重量轻,设计符合人体工程学,使用方便。这些放大镜是工业缺陷检测、法医学和质量监测等广泛应用的理想之选。  

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号