您选择的产品已被添加至购物车

10X, 95mm M26 Parfocal Adapter

#24-218: 5X, 95mm M26 Parfocal Adapter

#24-218: 5X, 95mm M26 Parfocal Adapter

#24-218: 5X, 95mm M26 Parfocal Adapter
×
产品编码 #24-219 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 352.56
数量 1+
RMB 352.56
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
长度 (mm):
16.30
放大率:
10X
最大直径 (mm):
35.00
安装螺纹:
1" x 32 TPI & M26 x 0.706

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • C 口安装螺纹,便于系统集成
  • 设计与 120mm 镜筒透镜搭配使用
  • 是生命科学和工业应用的理想选择
  • 荣获  2023 VSD 创新者奖铜奖

TECHSPEC® 120i Plan APO 无限远校正物镜是机器视觉无限共轭显微镜物镜,旨在减少成像系统的整体重量和尺寸,同时保持光学性能。这些物镜通过消除物镜之间的同焦要求,可以减少整个系统的长度。虽然一个相机套筒(#18-504)和镜筒透镜(#18-505)是操作所必需的,但是这些物镜可以选择附件,以便系统集成和设计。可以使用管透镜垫片(#18-506)来轻松连接物镜和镜筒组件。另外,一个带有 ¼” 内置照明端口的滤光立方体(#18-508)可以用来容纳 25mm 发射/激发滤光片和 25.2 x 35.6mm 二向色滤光片。滤光片立方体的设计旨在搭配我们的 荧光滤光片套件一起使用,后者为兼容的荧光团提供了发射滤光片、激发滤光片和二向色滤光片。或者,可以使用 M29 转 Ø30mm 燕尾适配器或 C 口螺纹转燕尾适配器来适应现有的系统和硬件。TECHSPEC® 120i Plan APO 无限远校正物镜具有 C口螺纹,可轻松集成到各种机器视觉系统中。这些物镜是显微镜、流式细胞仪、药品检查和装配线或故障检查等生物医学和机器视觉应用的理想选择。

这些物镜荣获  2023 VSD 创新者奖铜奖

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号