您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

10X 532nm LCht Beam Expander

10X, 532nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-068

×
产品编码 #37-068 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,621.78
数量 1-9
RMB 1,621.78
数量 10+
RMB 1,436.68
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Beam Expander
方式:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
111.60
重量 (g):
160
防护罩直径 (mm):
29.95/39.95

Optical Properties

入射角 (°):
0
涂层:
VIS 0° (425-675nm)
设计波长 DWL (nm):
532
入射孔径 (mm):
3.5
最大出射孔径 (mm):
27
扩束倍率:
10X
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
透射率 (%) :
>98 (nominal)
传输波前,P-V (λ):
<λ/4 @ 532nm for Input Beam ≤1.3mm (by design)
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
波长范围 (nm):
532
Divergence Adjustment:
None

Threading & Mounting

安装螺纹:
M22 x 0.75

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Nd:YAG 激光波长增透膜:355nm、532nm 和 1064nm
  • 提供 2 倍至 10 倍固定放大倍率
  • 专为 OEM 集成而设计,无需进行发散调整

TECHSPEC® 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜专为光束扩展应用而设计,如激光雕刻和材料加工。这些扩束镜采用抗反射镀膜,具备高透射效果。Scorpii™ 扩束镜采用抗反射镀膜,专为 355nm、532nm 和 1064nm 等 Nd:YAG 激光波长设计,可提供从 2 倍到 10 倍的多种固定放大倍数,并采用 M22 x 0.75 螺纹。TECHSPEC 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜是系统集成的经济型解决方案。 Scorpii™ 扩束镜系列可以快速满足原型制造和应用的时间要求,是 OEM的理想选择.

同时还提供TECHSPEC 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜套件。对于氦氖激光应用, 可选择TECHSPEC 大角星(Arcturus™)氦氖扩束镜。对于适用于可旋转系统的应用,可选择TECHSPEC 织女星(Vega™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 织女星(Vega™)宽带扩束镜。对于需要滑动光学件,精度更高的应用,可以试试我们的TECHSPEC 天龙座(Draconis™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 天龙座(Draconis™)宽带扩束镜。对于宽带或是超快应用, 可选择TECHSPEC 老人星(Canopus™ )反射式扩束镜

532nm版本可与流行的530nm激光应用兼容,1064nm版本适用于1060nm,1070nm和1075nm的激光应用。

Fixed Laser Beam Expanders

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号