您选择的产品已被添加至购物车

10mm Square Microlens Array Mount, 0.9mm Thick

Microlens Array Mounts

Microlens Array Mounts

×
产品编码 #25-834 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 661.05
数量 1-25
RMB 661.05
数量 26+
RMB 594.95
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Fixed
光学类型:
Square

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
9.2 x 9.2
外径 (mm):
25.4
构造 :
Black Anodized Aluminum
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
0.90
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
0.90

Threading & Mounting

兼容光学大小 (mm):
10.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 可以轻松将微透镜阵列集成到光学应用中
  • 兼容各种25.4毫米外径的圆形光学安装座
  • 附赠六角扳手和 M2 螺钉

微透镜阵列安装座旨在便于将10毫米平方的微透镜阵列集成到光学应用中。这些安装座的外径为25.4毫米(1英寸),专门设计用于插入我们的 C、S和T型圆形光学安装座SM镜管, 以及我们的紧凑型反射镜和透镜安装座。微透镜阵列安装座由黑色阳极氧化铝制成,并附带一把Allen扳手和两颗M2螺丝,用于将阵列固定在安装座内。  为了将微透镜阵列永久固定在微透镜阵列安装座中,我们推荐使用 Norland光学胶粘剂NOA 61, 或 NOA 81; 可以通过使用我们的 UV固化产品系列来固化胶粘剂。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号