您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

10mm 长度,S-Mount 延长管

×
产品编码 #63-956 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 207.13
数量 1-4
RMB 207.13
数量 5+
RMB 185.09
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Extension Tube
Function:
Extension Tube (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

延展长度 (mm):
10.0
总长度 (mm):
14.0
外径 (mm):
16.0
有效孔径 CA(mm):
10.0

Threading & Mounting

螺纹类型:
S-Mount

合规性

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 用于给光学系统的套管增加固定长度
  • 内/外螺纹位于相对的两端
  • 黑色阳极氧化铝结构

TECHSPEC® C、S 和 T 接口加长套管能扩展光学系统,同时阻止外部光线和碎片进入系统。加长套管可与 C、S 或 T 接口螺纹一起使用,使它们可以集成到广泛的系统和应用中。黑色的阳极氧化铝结构与带螺纹的内径向结合,确保减少系统内的杂散光。TECHSPEC C、S 和 T 接口加长套管具有不同长度,可以组合使用这些长度来创建特定应用所需的确切扩展长度。由于外螺纹部分,实际套管比加长套管更长。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号