您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

10mm Length, M90 x 1 Extension Tube

M90 x 1 Extension Tube. 25mm Length Shown. Length Varies by Stock Number.

M90 x 1 Extension Tube. 25mm Length Shown. Length Varies by Stock Number.

×
产品编码 #13-962 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 715.29
数量 1+
RMB 715.29
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Lens Accessory

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 82毫米线扫,V-70接口
  • 高达16K,5µm像素大小的线扫描传感器
  • 高分辨率、低畸变、均匀的视场性能
  • 1.65倍至2.65倍主放大率

TECHSPEC® LS 系列线扫描镜头专为 5μm 像素的 82mm 16K 线扫描相机和 5μm 像素的 62.5mm 12k 线扫描相机而设计。 这些低畸变镜头配有附加的分光镜用于同轴照明。这些镜头配有用于线扫描传感器的分光镜或用于面扫描传感器的窗口片。锁定虹膜可在 f/2.9 到 f/22 之间调节。而 V 型安装座可轻松进行调整和对齐。TECHSPEC® LS 系列线扫描镜头在整个图像上实现统一且高分辨率的性能,非常适合电子、平板显示器和半导体晶圆检查等应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号