您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径10mm 不镀膜, 氟化钙窗片

TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF2) Windows

×
产品编码 #47-681 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 991.58
数量 1-10
RMB 991.58
数量 11+
RMB 892.42
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
有效孔径 CA(mm):
9.00
直径 (mm):
10.00 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
1.50 ±0.1
边缘:
Fine Ground
努氏硬度 (kg/mm2) :
158.3
平行度(弧分):
<1
泊松比 :
0.26
杨氏模量 (GPa) :
75.8

Optical Properties

色散系数 (vd):
94.99
轴方向:
Random
涂层:
Uncoated
折射率 nd:
1.434
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
表面平整度 (P-V):
λ/2
表面质量:
40-20
波长范围 (nm):
200 - 7000

Material Properties

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
18.85
密度 (g/cm3):
3.18

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 具有低吸收和高透过的 UV 等级氟化钙
  • 低折射率
  • 可提供 250 - 5000 纳米的增透镀膜
  • 另有 氟化钙楔形窗口片 可供选择

TECHSPEC® 氟化钙 (CaF2) 具有较低的折射率,在未镀膜的情况下可提供 200 - 7000 纳米的高透过率。 为了进一步提高透射率并减少背向反射,我们还提供了覆盖从紫外 (UV) 到中波红外 (MWIR)波段的各种增透镀膜。 由于氟化钙的块体具有高损伤阈值和低吸收率的特点,因此在包括准分子激光器的激光系统应用中广受欢迎。TECHSPEC® 氟化钙 (CaF2) 窗口片 非常适合在真空紫外(VUV)和中波红外(MWIR)、紫外光谱系统、低温冷却热成像系统中工作的气体探测器中作为保护窗口使用,还可在需要宽带基底传输时作为镀膜基底使用。

请注意: 氟化钙是一种相对较软的光学材料,比一般的玻璃窗口片更容易被划伤。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号