您选择的产品已被添加至购物车

10mm Diameter, Optical Cast Plastic Window

×
产品编码 #19-823 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 83.74 RMB 167.47
数量 1-49
RMB 83.74 RMB 167.47
数量 50+
RMB 67.21 RMB 134.41
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
59.2
直径 (mm):
10.00 ±0.3
直径(英寸):
0.39
厚度 (mm):
1.50 ±0.15
涂层:
Uncoated
密度 (g/cm3):
1.320
折射率 nd:
1.501
工作温度 (°C):
100 Continuous, 130 for 1 hour
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
透射率 (%) :
>90 (typical)
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
400 - 1500

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 玻璃窗口片以外的另一材质轻薄的窗口片
  • 良好的热阻性和耐化学性
  • 透射率比同类透明塑料更高

透明光学注塑塑料窗口片通透清晰,并且足以抵抗恶劣的环境。新注塑技术成功生产出可满足各种需要的窗口片,而且重量只有玻璃窗口片的一半。相较于同类的透明塑料,热固ADC窗口片具有最高的透射率和最低的模糊度,而其耐磨性至少高出25-50倍。此外,它也能够抵抗所有的化学品和溶剂(如丙酮、酸、碱和酒精等)。本窗口片适于任何安装方式,并且可使用高速硬质合金钻头进行钻孔,方便快捷。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号