您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径1.0mm, S-LAH79 球透镜

×
产品编码 #47-128 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 810.89
数量 1-10
RMB 810.89
数量 11+
RMB 639.02
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
1.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Uncoated
类型:
Ball Lens
波长范围 (nm):
400 - 2400
折射率 nd:
2.003
球度 (μm):
2.00
直径容差 (μm):
+0/-3

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

TECHSPEC® 高折射率球透镜具有较短的后焦距,由于折射率高,因此可简化光纤耦合。球透镜由单一玻璃基片制造,可以聚焦或准直光线。S-LAH79 (Ohara) 基片的色散系数为 28.3,密度为 5.23g/cm3, 线性膨胀系数为 6.0 微米/°C(-30 至 70℃). TECHSPEC® 高分辨率球透镜特别适用于内窥镜检查、条形码扫描、非球面透镜球预成型和传感器应用.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号