您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

10mm 直径,镀铝锥形镜

×
产品编码 #45-939 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,327.29
数量 1-5
RMB 3,327.29
数量 6+
RMB 2,661.83
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Specialty Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
10.00 +0.00/-0.05
长度 (mm):
10.00
长度容差 (mm):
±0.1
总长度 (mm):
15.0

Optical Properties

角度容差(弧分):
±6
涂层:
Protected Aluminum (400-700nm)
涂层规格:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
镀膜类型:
Metal
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
波长范围 (nm):
400 - 700

Additional Info

注意 :
Coating on Cone Surface

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可用于360° 的应用
  • ±6 Arcmin 顶角公差
  • 采用保护性铝膜

TECHSPEC® 锥面反射镜适合用于激光和成像系统,以及需要 360° 照明的应用。反射镜的顶角公差为 ±6 弧分。锥面反射镜的锥面上下和圆周均经过抛光。TECHSPEC® 锥面反射镜采用保护铝涂层(400-700 纳米)。这些反射镜的直径为 10 毫米。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号