您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

10mm Dia. 400 - 750nm Broadband λ/10 ZERODUR® Mirror

×
产品编码 #24-021 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,013.61
数量 1-5
RMB 1,013.61
数量 6+
RMB 810.89
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
10.00 +0.00/-0.20
后表面:
Commercial Polish
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 (%):
90
边缘:
Ground
平行度(弧秒):
30
厚度 (mm):
2.00 ±0.20

Optical Properties

表面平整度 (P-V):
λ/10
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
20-10
涂层规格:
Ravg >98% @ 400 - 750nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 400 - 750nm (0°)
涂层:
Dielectric Mirror (400-750nm)
镀膜类型:
Dielectric
入射角 (°):
0-45
波长范围 (nm):
400 - 750
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Material Properties

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.1

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • ZERODUR® 基材的热膨胀近乎零
  • 在金属镀膜上增强反射率和LDT
  • 设计用于 0-45°AOI 的紫外、可见光和近红外反射镀膜
  • 另有 金属镀膜 ZERODUR® 反射镜可供选择

TECHSPEC® 宽带介质膜 ZERODUR® λ/10反射镜结合了宽波长范围内的高反射率和接近零的热膨胀系数(CTE),使其成为温度波动可能影响光学性能的激光应用的理想选择。ZERODUR® 基底的热膨胀系数(CTE)为±0.10 x 10-6/°C,这比大多数玻璃类型(包括熔融石英)低一个数量级。这些电介质镀膜的反射镜具有为0-45°AOI和>99%的平均反射率而设计的镀膜,比金属镀膜的反射镜具有更高的反射率,通过最大限度地减少能量损失来提高系统的产量。TECHSPEC® 宽带介质 ZERODUR® λ/10 反射镜是紫外到近红外波长光束转向和光束折叠应用的理想选择,包括 荧光显微镜、流式细胞仪和 激光通信.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号