ScannerMAX Compact 506 双轴电流计光学扫描仪专为具有以下特点的应用而设计:注重成本,且需要使用不影响性能的紧凑、轻型光学扫描仪。Compact 506 系列具有坚固的转子结构和低线圈电阻,因此这些电流计能实现相当快的扫描速度,而不会产生过多热量。已获得专利的位置传感器设计为这些电流计提供的信噪比可高达传统电流计的十倍,从而可以确保高质量的运动。ScannerMAX Compact 506 双轴电流计光学扫描仪非常适用于立体平版印刷 (SLA) 3D 打印、激光雷达、手持式医疗设备与激光清洁应用。这些光学扫描仪采用 3、5 和 10mm 的反射镜孔径,具有保护性银膜;若您的应用需要 Compact 506 电流计扫描仪采用定制的反射镜孔径或镀膜,请联系我们。
ScannerMAX Compact 506 电流计光学扫描仪由 Mach-DSP 伺服驱动器驱动。该数字伺服驱动器具有紧凑的封装尺寸,可同时控制 X 轴和 Y 轴扫描仪。Mach-DSP 可以由模拟信号和数字信号控制,可以通过免费的 GUI 软件包进行访问和调节,包括内置的测试模式发生器、示波器和动态信号分析仪。Mach-DSP 伺服驱动器需要使用 ±24 VDC 的电源。
每部 Compact 506 双轴电流计光学扫描仪随附以下物品:
WHAT'S INCLUDED WITH YOUR SCANNERMAX SCANNER | |
Item Number | Description |
1 | Galvo to Servo Driver Connection Cable (1 with Single Axis Scanners, 2 with Dual Axis) |
2 | Digital Input Cable for Servo Driver |
3 | Analog Input Cable for Servo Driver |
4 | Mach-DSP Servo Driver Board |
5 | Galvanometer |
6 | Thermal Paste |
7 | Power Cable |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号