您选择的产品已被添加至购物车

10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras

×
产品编码 #28-736 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,701.88
数量 1+
RMB 3,701.88
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
生产商:
IDS Imaging
型号:
AL00098

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 10GBASE-T (10GigE) 以太网接口,比 GigE 快10倍
  • 分辨率高达 1230 万像素、帧率高达 98fps
  • 兼容1GigE、2.5GigE 和 5GigE 接口

相机能够提供高质量、可靠的图像传输,电缆长度在 CAT6A 上可达100米,在 CAT5e 上可达40米。这些全局快门相机提供高达 1230 万像素的分辨率。10GigE 以太网接口为需要高带宽的应用提供了比 GigE 快 10 倍的速度。IDS Imaging uEye Warp10 10GigE 相机可向后兼容现有的 1GigE、2.5GigE 或 5GigE 接口,并会自动调整其速度。这些相机是机器视觉、计量学、电子检测和体育/运动分析应用的理想选择。这些兼容 GeniCam 的相机是针对 IDS Peak 软件 而设计,但也与大多数其他 GeniCam 软件协议兼容。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号