您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

10.8mm Diameter Motorizable Iris Gear

10.8mm Motorizable Iris Spur Gear, #34-517

×
产品编码 #34-517 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 96.95
数量 1-25
RMB 96.95
数量 26+
RMB 87.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Pitch Diameter (mm):
10

Physical & Mechanical Properties

外径 (mm):
10.8
构造 :
Brass

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 快速精确的运动
  • 双控制齿轮和控制杆
  • 可拆卸的接头适用于OEM集成

TECHSPEC®高性能电动光阑非常适用于定制应用,或在实验室环境中使用。这款虹膜光圈拥有两种控制孔径大小的方法:一种是通过一个标准调整针实现标准的角偏移,另一种是通过光圈内部齿轮的传动实现调整针的移动。该功能可以让我们通过齿轮自由控制光圈的大小。这款TECHSPEC®高性能电动光阑可以快速,精确和可重复地将光圈移动到任何位置。 7mm、12mm、22mm、28mm和38mm的最大孔径配置也提供了抗反射( AR )叶片。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号