您选择的产品已被添加至购物车

超窄带通滤光片,OD 7 , 1064nm CWL, 直径 25.3mm

Ultra Narrow Bandpass Filters

Ultra Narrow Bandpass Filters
×
产品编码 #36-642 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 20,712.90
数量 1-9
RMB 20,712.90
数量 10+
RMB 18,817.89
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.30 ±0.1
有效孔径 CA(mm):
21.30
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
基片厚度(mm):
2.00

Optical Properties

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
7.00
中心波长 CWL (nm):
1,064.00
半峰全宽 FWHM (nm):
1.20
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
最小传输 (%):
>90
涂层:
Hard Coated
透射率 (%) :
Tabs >90% @ 1064nm
阻断波长范围 (nm):
300 - 1037, 1092 - 1100

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
5.0

Additional Info

注意 :
Filter Design: Multi-Cavity

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 在设计波长下传输率 >90%
  • 在截止范围内截止高达 >OD 8
  • 窄至 <0.5nm 的全宽-半宽最大值

镀加硬膜超窄带通滤光片特别适合用做严苛的医疗和激光应用中的激光线、激光净化或激光激发滤光片。这些镀加硬膜窄带滤光片采用先进的等离子沉积工艺制程,可确保对激光损伤有很高的抵抗性并在一段长时间内保持高性能。根据波长范围和系统要求,这些镀加硬膜超窄带通滤光片提供高达 98% 的透射率峰值,高达 OD 10 的设计截止、中心波长公差严格到 0.05nm、<1nm 的 FWHM 带宽以及具有超平坦通带轮廓的极陡边缘。典型应用包括荧光显微镜、流式细胞计和实时PCR或DNA测序。

请注意: 这些滤光片优化的是高光谱性能,而不是高激光诱导损伤阈值( LIDT )。 这些滤光片的典型 LIDT 为 1J/cm2 @ 532nm, 10ns. 如果需要更高 LIDT 值的滤光片,请 联系我们

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号