光纤耦合台式激光系统可在 405 至 1550nm 的紫外、可见光和近红外光谱范围内,提供最高 5W 的光纤输出功率。该激光器配备 LCD 显示屏和控制旋钮,可调节输出功率和温度,并可安装于不同尺寸的台式系统中以供独立使用。外部触发器可用于通过 TTL 信号或最高 30kHz 的模拟调制调节激光强度。光纤耦合台式激光系统非常适合用于各种实验室、研究和工业应用,例如材料加工或激光泵浦。该激光器配备数值孔径为 0.22 NA、纤芯直径为 200µm 的 SMA 接口光纤跳线,非常便于安装和使用。附加的 0.22 NA 光纤跳线可单独选购 点击这里.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号