您选择的产品已被添加至购物车

103mm, 355nm JENar™ Silverline™ F-Theta Scanning Lens

查看更多 Jenoptik
×
产品编码 #16-768 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 28,028.52
数量 1+
RMB 28,028.52
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
扫描场 (mm):
50 x 50
远心度 (°):
F-Theta Only: 2.40
With Scanner: 2.80
保护窗口片:
#17-690: One Included
扫描场直径 (mm):
71
X/Y 镜面角度 (°):
±7.2
法兰距离 (mm):
176.95
焦点尺寸直径,1/e2 (μm):
8
GDD 规格 (fs²):
5670
输入光束直径,1/e² (mm):
9

Product Details

型号:
017700-402-26
类型:
JENar Silverline F-Theta
生产商:
Jenoptik

Physical & Mechanical Properties

最大直径 (mm):
99.8 +0/-0.1
重量 (g):
700
最长 (mm):
66.5

Optical Properties

焦距 FL (mm):
103.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
扫描角 (°):
±20.1
工作距离 (mm):
134.85
波长范围 (nm):
355
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1.0 J/cm2 * (τ/[ns])0.40
1.0 MW/cm2
损伤阈值 脉冲:
1.0 J/cm2 * (τ/[ns])0.40
损伤阈值 CW:
1.0 MW/cm2

Threading & Mounting

安装螺纹:
M85 x 1

Additional Info

注意 :
Damage Warning: Not recommended for picosecond and femtosecond laser pulses.

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta 扫描透镜在像面提供平场,并具有低吸收率熔融石英基板,使其适用于高功率激光应用。这些 F-Theta 透镜提供高损伤阈值,无需主动冷却即可处理高达 4 千瓦的光束功率,并且可以在266nm到1100nm的不同波长范围内使用。凭借高达 328mm x 328mm 的大处理区域、低远心误差和衍射极限图像质量,这些透镜可在整个扫描范围内实现高光斑一致性和更高的吞吐量。凭借其获得专利的可堆叠安装技术,这些透镜可补偿热应力并提高光学组件的稳定性,确保 OEM 系统中的高精度调整和位置控制。Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta 扫描透镜专为需要高功率和短脉冲 Nd:YAG、Yb:doped 和光纤激光源的应用而开发,并与检流计扩束镜配合使用。

如果您的应用需要我们网站上未显示的Jenoptik JENar™ F-Theta 扫描透镜或 JENar™ Silverline™ F-Theta 扫描透镜,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号