您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1030nm, 12.7mm Dia., 45° Thin Film Polarizer

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

×
产品编码 #13-055 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,943.88
数量 1-4
RMB 2,943.88
数量 5+
RMB 2,600.13
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
厚度 (mm):
3.00 ±0.10
平行度(弧分):
<3
有效孔径 (%):
85

Optical Properties

入射角 (°):
45 ±1
涂层:
Thin Film Dielectric
设计波长 DWL (nm):
1030
消光比:
1000:1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
10-5
传输波前,P-V (λ):
λ/10 @ 633nm
涂层规格:
S1: Rs >99.8% @ 1030nm, Tp >98% @ 1030nm
S2: Rp <0.1% @ 1030nm

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 非常适用于 Ti:sapphire 和 Yb:doped 超快激光
  • 已针对在45° 入射角时分离 S 偏振和 P 偏振进行了优化
  • 在DWL具有 1000:1 的高消光比

TECHSPEC® 超快薄膜偏振片运用薄膜镀膜技术,在 800 和 1030nm 处实现最佳性能。在入射角为45° 时,这些偏振片上的离子束溅射 (IBS) 镀膜可对 s 偏振提供超过>99.8% 的反射率,对 p 偏振提供超过 98% 的透射率。TECHSPEC 超快薄膜偏振片非常适合与超快激光源(例如 Ti:sapphire 和 Yb:doped 激光器)搭配使用。若您的应用需要使用定制尺寸或镀膜规格的超快薄膜偏振片,请联系我们。

注意:这些光学元件边缘上的箭头指向薄膜偏振片镀膜。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号