您选择的产品已被添加至购物车

100X放大倍率,Mitutoyo平场复消色差近紫外无穷远校正物镜

查看更多 Mitutoyo

Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives

×
产品编码 #46-409 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 81,617.64
数量 1+
RMB 81,617.64
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视场, 24 直径视场镜头 (mm):
0.24
视场, 18 直径视场镜头 (mm):
0.18

Product Details

型号:
378-819-15
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Mitutoyo

Physical & Mechanical Properties

突出螺纹的长度 (mm):
84.00
最大直径 (mm):
34
重量 (g):
380.00

Optical Properties

盖玻片厚度 (mm):
N/A
设计波长 DWL (nm):
355, 532
水平视场, 1/2" 传感器:
0.06mm
水平视场, 2/3" 传感器:
0.09mm
焦距 FL (mm):
2.00
放大率:
100X
数字孔径 NA:
0.50
分辨能力 (μm):
0.6
景深(μm):
1.10
工作距离 (mm):
11.0
波长范围 (nm):
355 - 620
Parfocal Length (mm):
95
Immersion Liquid:
N/A

Sensor

最大传感器格式 :
2/3"

Threading & Mounting

安装螺纹:
M26 x 36 TPI

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-5 to +45
工作湿度:
20 - 80%

Additional Info

兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
注意 :
Example Application: passivation (insulation films) of semiconductor circuits and repair of color filters of LCD panels (defect repair)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 全新设计的M Plan NIR HR 和 M Plan UV镜头
  • M Plan NIR HR 镜头提高了分辨率
  • M Plan UV 镜头 在266nm 和550nm 进行优化

Mitutoyo的物镜驰名世界,它制订了长工作距离的显微镜光学的行业标准。其使用了一种新的方法解决了工作距离和光学参数的矛盾,避免使用过时的同行仍在使用的方法。设计一个更大更长的显微物镜(95mm齐焦)使得设计简单化。对于一个远场校正系统,需要使用二级转接镜头(或转接管)。所有标称的放大倍率是基于焦距为200mm的转接镜头。可选6个系列:M Plan Apo(单独列出)M Plan Apo HR,M Plan Apo SL,M Plan NIR,M Plan NIR HR,M Plan NUV,以及M Plan UV。

管镜配件

配件中的管镜C 接口螺纹适配器 可用于将三丰物镜调整为其他配置。

Mitutoyo的NIR,NUV,以及远场校正长工作距镜头结合了标准M Plan Apo和M PLAN APO SL系列的优点,并扩展了光谱范围。NIR物镜的校正范围从480nm到1800nm,可用在半导体和电信方面,以及激光切割和普通的Nd:YAG激光。HR系列提高了数值孔径NA,分辨率也有了进一步的提高。可与7X NIR精密变焦镜头NIR相机配套使用。NUV和UV系列的镜头用在倍频,三倍频,四倍频Nd:YAG性能优良。

M PLAN NIR 系列

  • 校正了红外辐射
  • 可用于从可见光到近红外光谱
  • 工作距离长,可用于亮场检测
  • 从480nm到1800nm校正了色差,在焦深范围内可对焦
  • 可用于激光打标和激光切割电路板

M PLAN NIR HR 系列

  • 在标准M PLAN NIR物镜的基础上提高了分辨率
  • 比NIR HR 50X亮度提高了2.4X, 比NIR HR 100X亮度提高了2X
  • 比NIR HR 50X分辨率提高了155%,比NIR HR 100X分辨率提高140%
  • 不属于常规产品,无固定交货时间

M Plan Apo NIR B 系列

  • 更优异的光学性能,可在420至1100nm的范围中清晰观测
  • 532nm和1064nm的YAG激光波长高透射率
  • 25.5mm的超长工作距离,为NIR系列中最长的工作距离,能够显著改善操作性

M PLAN NUV 系列

  • 校正近紫外辐射
  • 可用在从近紫外到可见光谱
  • 工作距离长,可用在亮场检测上
  • 从355nm到620nm经过色差校正,焦深范围可调

M PLAN UV系列

  • 在266nm和500nm 波长处校正
  • 可用在亮场检测,倍频,4倍频Nd:YAG激光切割
  • 与Mitutoyo FS70L4显微镜或MT-L4 Tube Lens配套使用
  • 不属于常规产品,无固定交货时间
    更多详情请与我们联系

附带转接镜

转接镜C接口适配器可用来与Mitutoyo物镜配套使用

爱特蒙特仍旧是MITUTOYO物镜的最大生产商,由于本产品需求量很大,若您有需要,请尽快与我们联系。

技术信息


Dimensions (mm)
Stock No. M Plan NIR A
B C D E F W.D.
#46-402 5X NIR 57.50 - 23.80 23.00 32.20 34.00 37.50
#46-403 10X NIR 64.50 1.00 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-404 20X NIR 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#46-405 50X NIR 78.00 - - - 32.20 34.00 17.00
#46-406 100X NIR 83.00 - 25.00 24.60 32.20 34.00 12.00
#56-982 50X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#56-983 100X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#89-350 20X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#89-351 50X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#37-550* 20X NIR LCD 75.02 - - - 32.20 34.00 20.35
Stock No. M Plan NUV A
B C D E F W.D.
#86-176 10X NUV 64.50 - 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-407 20X NUV 78.00 - - - 32.20 34.00 17.00
#46-408 50X NUV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#46-409 100X NUV 84.00 1.80 25.00 24.00 32.20 34.00 11.00
#86-177 50X NUV HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
Stock No. M Plan UV A
B C D E F W.D.
#86-175 10X UV 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#56-320 20X UV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#56-321 50X UV 83.00 - - - 32.20 34.00 12.00
#56-322 80X UV 85.00 - 22.70 - 32.20 34.00 10.00

*LCD 20X parfocal length is 95.37

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号