您选择的产品已被添加至购物车

100X Mitutoyo BD Plan Apo Objective

查看更多 Mitutoyo

Mitutoyo Brightfield and Darkfield (BD) Infinity Corrected Objectives

×
产品编码 #18-408 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 37,371.36
数量 1+
RMB 37,371.36
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
盖玻片厚度 (mm):
N/A
焦距 FL (mm):
2.00
型号:
378-836-7
突出螺纹的长度 (mm):
89.00
放大率:
100X
最大直径 (mm):
44
最大传感器格式 :
2/3"
数字孔径 NA:
0.7
安装螺纹:
M40 x 36 TPI
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
分辨能力 (μm):
0.4
景深(μm):
0.60
视场, 24 直径视场镜头 (mm):
0.24
工作温度 (°C):
+5 to +40
工作距离 (mm):
6
重量 (g):
460
注意 :
#18-653 or #18-652 are required for darkfield operation.
波长范围 (nm):
435 - 655
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Mitutoyo
Parfocal Length (mm):
95
Immersion Liquid:
N/A

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 非常适用于亮场与暗场显微镜应用
  • 工作距离长,数值孔径高
  • 平场复消色差设计

Mitutoyo 亮场/暗场远场校正物镜可提供很长的工作距离和很高的数值孔径。运用高质量的平场复消色差设计,这些物镜可以保持很高的数值孔径和对比度,同时对可见波长区域的色差进行校正。这些物镜具有M40 x 36TPI的安装螺纹。Mitutoyo 亮场/暗场远场校正物镜已针对应用(包括表面检查和先进的生命科学显微镜)的亮场和暗场照明进行优化。

技术信息

Dimensions (mm)
Stock No. BD Plan Apo A B C D E F W.D.
#18-402 2X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-403 5X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-404 7.5X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-405 10X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-406 20X 75.0 7.0 40.0 32.0 42.0 44.0 20.0
#18-407 50X 82.0 8.5 40.0 32.0 42.0 44.0 13.0
#18-408 100X 89.0 10.0 40.0 31.5 42.0 44.0 6.0
Stock No.
BD Plan Apo SL A B C D E F W.D.
#18-409 20X SL 64.5 7.5 40.0 31.0 42.0 44.0 30.5
#18-410 50X SL 75.0 7.0 40.0 32.0 42.0 44.0 20.0
Stock No.
BD Plan APO HR A B C D E F W.D.
#18-411 50X HR 89.9 4.8 40.0 32.0 42.0 44.0 5.2
#18-412 100X HR 93.7 4.7 40.0 32.0 42.0 44.0 1.3
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号