您选择的产品已被添加至购物车

100mW, 405nm Violet Alignment Laser Diode Module

Violet Alignment Laser Diode

×
产品编码 #19-462 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,464.68
数量 1-9
RMB 5,464.68
数量 10+
RMB 4,918.21
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
36.00

Optical Properties

波长 (nm):
405.00
波长容差 (nm):
±5
Beam Diameter (mm):
3.5 typical
光束发散(毫弧度):
<1.0
颜色:
Violet

Performance

输出功率 (mW):
100
调制频率 (kHz):
0 - 10

Hardware & Interface Connectivity

工作电压 (V):
6
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #19-468
Europe: #19-468
Japan: N/A
Korea: N/A
China: #19-468

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-10 to 50

Additional Info

激光等级 - CDRH:
IIIb

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 高达10kHz的TTL调制
  • 圆形光束轮廓
  • 可调节焦距

紫光和蓝光校准激光二极管特别适合用于校准和传感应用。这些激光提供从1到100mW的输出功率,通常集成到基于视觉的系统或单色视觉系统。由于单色视觉系统通常采用绿灯或红灯照明,因此可以轻松过滤出405或450nm的校准激光,而不影响系统的照明。由于集成了光学元件和电子元件,因此这些激光操作简单。此外,它们还通过5VDC电源轻松供电。紫光和蓝光校准激光二极管采用外部对焦机制,并能够与可互换的投影头集成。

注意: 单独销售电源和安装支架。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号