您选择的产品已被添加至购物车

100mm外径,表面抛光不锈钢叶片可变光圈

Standard Series

×
产品编码 #57-586 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,688.27
数量 1-4
RMB 2,688.27
数量 5+
RMB 2,369.20
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Unmounted

Physical & Mechanical Properties

最大孔径 (mm):
75.0
外径 (mm):
100.0
构造 :
Anodized Aluminum Alloy, Burnished Spring Steel Leaves
操纵杆直径 (mm):
3.00
操纵杆长度 (mm):
15.00
叶片数目:
20.00
厚度 (mm):
9.00

Optical Properties

最小孔径 (mm):
4.0, Typical

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 结构件采用耐腐蚀材料
  • 阻热系数高
  • 叶片可选AR弹簧钢或Burnished 弹簧钢

本品使用高品质材料结合高标准制作工艺,性能优良可靠,可在苛刻的环境下工作。可选不同的叶片和口径的版本,可用于高温环境下的成像场合。本品也可于OEM解决方案。如果调节钉/键的角度误差放在前面的话,就需要考虑调整机构的精度了。 采用耐腐蚀材料构件,表面磨光,铝合金材料表面黑色阳极氧化处理。如果您有一定的量,我们可根据您的需要对价格做进一步的调整,具体请联系销售部门

注意: 可变光圈安装座单独出售。

技术信息

 
Outer Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Level Position E Full Angular Range of Lever F Stock No.
10mm 5mm 0.5mm 4mm 2.4mm 76° #57-573
#57-578
12mm 7mm 0.5mm 4mm 2.4mm 85° #57-574
#57-579
14.8mm 8mm 1mm 4.5mm 2.5mm 81° #57-580
#64-507
19.8mm 12mm 1mm 4mm 2.5mm 80° #57-575
#57-581
28mm 18mm 1mm 5mm 2.9mm 89° #57-576
30mm 20mm 1.2mm 5.5mm 2.9mm 90° #57-577
#64-508
37mm 25mm 1.5mm 5.5mm 3mm 93° #57-582
53mm 37mm 2.5mm 6mm 3.2mm 89° #57-583
70mm 50mm 2.5mm 7mm 3.8mm 84° #57-584
82mm 60mm 4mm 8mm 4.5mm 91° #57-585
100mm 75mm 4mm 9mm 4.5mm 95° #57-586
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号