您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

100mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens

100mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens

100mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens

100mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens
×
产品编码 #29-263 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,461.44
数量 1+
RMB 8,461.44
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
132.97
最大直径 (mm):
61
外径 (mm):
61
最大后端突出 (mm) :
0

Optical Properties

水平视场, 1/2" 传感器:
28.8mm - 3.7°
水平视场, 2/3" 传感器:
40.1mm - 5.0°
水平视场, 1/3" 传感器:
21.9mm - 2.7°
水平视场, 1" 传感器:
57.6mm - 7.3°
最大像圈 (mm):
27.90
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0318
水平视场,4/3"传感器:
78.8mm - 9.8°
水平视场,1.1"传感器:
64.7mm - 8.1°
Number of Elements (Groups):
8 (5)
水平视场,1/1.8"传感器:
32.8mm - 4.1°
水平视场,1/2.5”传感器:
26.4mm - 3.3°
焦距 FL (mm):
100.00
主要放大倍率 PMAG:
0.22
工作距离 (mm):
500 - ∞
孔径 (f/#):
f/2.8 - f/22
涂层:
λ/4 MgF2
涂层规格:
λ/4 MgF2
入射瞳孔 (mm):
56.63
水平视场, 1/4" 传感器:
16.4mm - 2.1°
Object Space Principal Plane (mm):
48.89
Image Space Principal Plane (mm):
-51.79
最大畸变(%):
0.05
Horizontal Field of View, APS-C Sensor:
102.1mm - 12.7°
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 101.7mm - 12.7°
Vertical: 76.3mm - 9.6°
Diagonal: 127.2mm - 15.9°
Exit Pupil Position (mm):
-44.61
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
APS-C

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M46 x 0.75 (Female)
支架:
M40 x 0.75

Environmental & Durability Factors

存储温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • APS-C (27.9mm), TFL接口镜头
  • 大于3000万像素,3.45μm像素大小的传感器
  • 高分辨率,紧凑型APS-C镜头(CA)
  • 25毫米至100毫米的焦距

TECHSPEC® CA (紧凑型 APS) 系列定焦镜头设计用于高分辨率大幅面传感器。这些镜头涵盖带有 28mm 成像圈的 APS-C 幅面传感器,采用 TFL 接口。TFL 接口采用 M35 x 0.75 螺纹,法兰距离为 17.5mm,与 C 接口具有相同的法兰距离、坚固性和易用性。 TECHSPEC®CA 系列定焦镜头外形紧凑,同时兼容大幅面传感器,使它们成为机器视觉和 工厂自动化 应用的理想之选。

这些镜头荣获了   2020 Inspect 大奖第三名 以及  2020 VSD 创新者奖银奖

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号