您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

100mm, f/11 Ci Series Fixed Focal Length Lens

TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses 6mm Focal Length 8.5mm Focal Length 12mm Focal Length +4
×
产品编码 #15-512 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,203.50
数量 1-24
RMB 2,203.50
数量 25+
RMB 1,983.15
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

Product Details

类型:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
Fixed
长度 (mm):
81.80
最大直径 (mm):
48
最大后端突出 (mm) :
1.64

Optical Properties

水平视场, 1/2" 传感器:
3.66°
水平视场, 2/3" 传感器:
5.02°
最大像圈 (mm):
21.60
数字孔径 NA, 对象侧:
0.006
Number of Elements (Groups):
6 (5)
水平视场,1/1.8"传感器:
4.11°
水平视场,1/2.5”传感器:
3.29°
焦距 FL (mm):
100.00
主要放大倍率 PMAG:
0.159
工作距离 (mm):
750 - ∞
孔径 (f/#):
f/11
涂层规格:
425 - 675nm BBAR
入射瞳孔 (mm):
31.419
Object Space Principal Plane (mm):
21.64
Image Space Principal Plane (mm):
-98.34
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 7.28°
Vertical: 5.48°
Diagonal: 9.07°
最大畸变(%):
0.866
Exit Pupil Position (mm):
-50.496

Sensor

最大传感器格式 :
1"

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M46 x 0.75 (Female)
支架:
C-Mount

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8μm像素大小的传感器
  • C系列镜头的仪表(Ci)版本,具有简化的机械设计和固定光圈
  • 3.5毫米至50毫米的焦距
  • 另有 加固型设计 (Cr)  可供选择

TECHSPEC® Ci系列定焦镜头是C系列定焦镜头的简化版本。镜头间的差异很小,且镀有宽带增透膜(BBAR),以获取最大透射率,拥有更小的重量和尺寸。对焦可锁定和调节,可设置和锁定适用于仪器集成的最佳聚焦位置。 Ci系列镜头提供多种光圈,使得分辨率,进光量和景深都可自由调节。这款紧凑型镜头适用于批量集成应用,如工厂检验和自动化,台式生物医学设备。

爱特蒙特光学制造了一系列高性能光学产品(C系列),并开发了针对特定应用的5种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与C系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • C 系列: 具有锁定凸轮对焦和光圈调节功能,是这些光学设计中调节功能最好的版本;它们是典型的高品质机器视觉镜头。还提供 VIS-NIR 宽带增透膜 (BBAR)
  • Ci 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳。工业加固 可以缩小尺寸、降低成本、锁定对焦。
  • Cr 系列: 将所有光学元件粘合到位,并用锁定C型夹对焦环. 稳定性加固可减少像素偏移并提高对焦稳定性.
  • Cx 系列: 模块化、灵活的机械结构件使镜头可以分拆,便于集成液体镜头、光圈等配件。
  • 液体透镜 Cx 系列: 采用集成液体透镜设计以实现快速自动对焦。
  • Cw 系列: 可防水,设计符合IEC 入侵保护 规范 IPX7 和 IPX9K。

技术信息

Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号