您选择的产品已被添加至购物车

100.0/101.6mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount

#15-869: 100.0/101.6mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount

#15-869: 100.0/101.6mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount

#15-869: 100.0/101.6mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount
×
产品编码 #15-869 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,423.85
数量 1-9
RMB 2,423.85
数量 10+
RMB 2,298.69
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
微翻转角度 (°) :
±3.5
调节螺丝螺距 (mm):
0.25
Optical Axis Height (mm):
63.50

Product Details

类型:
Adjustable - Tip-Tilt
光学类型:
Circular
调节螺丝数目:
2

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
97
构造 :
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
微倾斜角度 (°) :
±3.5
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
8

Threading & Mounting

兼容光学大小 (mm):
100.0 - 101.6
Compatible Post:
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 是实验和OEM系统必不可少的调整架
  • 价格实惠
  • 直径0.5”- 4.0” (12.7mm-101.6mm)版本可选
  • M6 x 0.25(101.6 TPI)调节螺钉

E系列运动型圆形光学调整架具有许多高价值的特征,这些特点对于研发,原型制作以及系统集成中的应用至关重要。 该调整架随有两个调节螺钉,用于翻转和倾斜实现光学调整和校准 (±3.5°)。 M6 x 0.25(101.6 TPI)调节螺钉提供了平稳的移动,可以用手或内六角扳手(2mm的扳手)调节。 调节螺钉旋钮可拆卸,以形成更紧凑的尺寸。 E系列运动型圆形光学调整架的安装孔,其沉孔设计用于兼容M4或8-32安装件,并配有M6 x 1.0内螺纹以增加安装的通用性并与TECHSPEC®不锈钢接杆固定架直接兼容。

技术信息

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
A (mm) B (mm) C (mm), Nominal Optical Diameter D1 (mm) Clear Aperture D2 (mm) Stock No.
25.4 43.5 39.5 12.7/12.5 10 #15-865
25.4 43.5 39.5 25.4/25.0 23 #15-866
38.1 70.1 41.5 50.8/50.0 49 #15-867
50.8 98.9 49.5 76.2/75 72 #15-868
63.5 123.5 54.5 101.6/100 97 #15-869
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号