您选择的产品已被添加至购物车

1000μm x 3mm, Mounted, Acktar Blackened Air Slit

查看更多 Acktar

Acktar Blackened Air Slits (mounted)

Acktar Blackened Air Slits (mounted) Acktar Blackened Air Slits (unmounted)
×
产品编码 #17-469 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,630.59
数量 1-9
RMB 1,630.59
数量 10+
RMB 1,471.06
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Mounted
外径 (mm):
25.0 ±0.2
构造 :
Stainless Steel
缝隙长度 (mm):
3.0
缝隙宽度 (μm):
1000 ±10
Diameter of Mount (mm):
25.0 ±0.2
厚度 (mm):
0.02 nominal
涂层:
Magic Black™
Mount Thickness (mm):
3.0 ±0.1
吸收率:
99
型号:
PA-2-2-1000-25

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 宽带低反射率镀膜
  • 从EUV 到 SWIR 吸光度 99%
  • 缝隙尺寸低至 25μm x 3mm
  • 备有未封装和已封装版

Acktar 涂黑气隙非常适用于注重光源背射问题的光孔应用。这些气隙采用涂有 Acktar Magic Black™ 镀膜的不锈钢基片,这是一个超黑低反射镀膜,适用于从极紫外线 (EUV) 到短波红外 (SWIR) 的波长。这种宽带镀膜在高达 380°C 的温度下保持稳定,使用时不会产生颗粒。Acktar 涂黑气隙两侧(包括缝隙边缘)涂黑,并且备有未封装版或封装版,可提高机械稳定性.

注意:有关定制缝隙大小的信息,请联系我们.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号