您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1000 - 1060nm, 25.4mm Dia., Ultrafast Mirror

×
产品编码 #14-846 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,247.57
数量 1-9
RMB 2,247.57
数量 10+
RMB 1,974.34
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 (%):
80
后表面:
Commercial Polish
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
厚度 (mm):
6.35 ±0.10
平行度(弧秒):
<10

Optical Properties

表面质量:
10-5
涂层规格:
Rs >99.95% @ 1000 - 1060nm
Rp >99.9% @ 1000 - 1060nm
GDD Specification:
0 ±20fs2 @ 1000 - 1060nm (s-pol & p-pol)
波长范围 (nm):
1000 - 1060
表面平整度 (P-V):
λ/8
镀膜类型:
Dielectric
涂层:
Ultrafast (1000-1060nm)
设计波长 DWL (nm):
1030
入射角 (°):
45
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.45 J/cm2 @ 1030nm, 207fs, 1 pulse
0.35 J/cm2 @ 1030nm, 207fs, 1,000 pulses

Additional Info

典型应用:
Yb:doped Lasers 1st Harmonic

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 设计具有高反射率以实现超快波束转向
  • 离子束溅射镀膜可降低散射率和吸收率
  • 设计波长范围下的 GDD 为 0±20fs2

TECHSPEC® 低 GDD 超快反射镜在 0°或45° 入射角下具有高反射率,是超快激光束转向应用的理想选择。这些反射镜具有通过精密 IBS 工艺获得的色散补偿镀膜,与传统镀介质膜激光反射镜相比,散射率和吸收率更低。TECHSPEC 低 GDD 超快反射镜在设计波长范围内的群延迟色散 (GDD) 为接近 0,最大限度地减少了反射光束的散射。典型的应用包括飞秒激光脉冲的传输。

注意: 如果您的应用需要具有自定义波长、角度或大小的TECHSPEC®低 GDD 超快反射镜,请 与我们联系.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号