您选择的产品已被添加至购物车

100 x 40mm公制基板

×
产品编码 #54-976 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 625.79
数量 1+
RMB 625.79
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
槽位数目:
2

Product Details

类型:
Metric

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
100.00
宽度 (mm):
40.00
厚度 (mm):
7.00
中心孔:
M16 x 1.0
构造 :
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

安装螺纹:
(4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 可选三种尺寸
  • 采用#55-036适配器与公制杆架配合
  • 设计调整槽,可用公制以及英制实验板
  • 中心留有螺孔可配公制元件
  • 采用铝合金材料,表面黑色阳极氧化

本产品功能多样,持久耐用,可同时为您提供公制和英制的实验板和公制元件,可选三种尺寸,铝结构,表面黑色阳极氧化。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号