您选择的产品已被添加至购物车

100 x 100mm, 0.7mm Thick, EAGLE XG® Window

×
产品编码 #18-297 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 403.24
数量 1-5
RMB 403.24
数量 6+
RMB 321.71
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
有效孔径 CA(mm):
90.00 x 90.00
尺寸 (mm):
100.00 x 100.00 ±0.25
厚度 (mm):
0.70 ±0.07
边缘:
Cut and Seamed
泊松比 :
0.23
杨氏模量 (GPa) :
73.6
长度 (mm):
100.00
宽度 (mm):
100.00

Optical Properties

涂层:
Uncoated
折射率 nd:
1.51
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
80-50
波长范围 (nm):
350 - 2000

Material Properties

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
3.17 (0 to +300°C)
密度 (g/cm3):
2.38

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 厚度为0.7mm 的 EAGLE XG® 基片
  • 高耐化学性和优异的耐久性
  • 低密度,适用于重量敏感型应用

EAGLE XG® 窗口片是由不含重金属的玻璃通过熔融拉制工艺制成的,使这些窗口片具有特别光滑、平整的表面。这些窗口片在可见光谱中具有高透过率、优异的环境耐久性和高耐化学性等特性。 康宁(Corning®)EAGLE XG® 的低密度加上这些窗口片的更薄的厚度,使其成为对重量和空间敏感应用的理想选择。EAGLE XG® 窗口片可用作移动设备 LCD 的基板、偏振片的基底、半导体应用的晶圆或电子显示器的保护窗口。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号