您选择的产品已被添加至购物车

100-240V Analog Controller for Spot Light Illuminators, 2 Channels

查看更多 CCS
×
产品编码 #21-877 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,499.16
数量 1+
RMB 3,499.16
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
输入电压 (V):
100 - 240
型号:
PJ-1505-2CA
尺寸 (mm):
62 x 86 x 132
通道数目:
2
生产商:
CCS
Power Consumption (VA):
27

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 是校准和测量应用的理想选择
  • 可选 L 型和圆柱型外壳
  • 可提供 8mm 或 12mm 出光口径

CCS LED 点光源照明器在轻巧的外壳中提供高强度的输出和均匀的聚光照明。有 L 型和圆柱形可选,其中 L 型的LED 以直角定向以节省紧凑应用中的水平空间,而圆柱型则在较长的整体外壳中提供更高的输出强度。 两种外壳选项都可提供红色、白色、蓝色、绿色和红外输出。CCS LED 点光源照明器非常适合 LCD 或电路板(PCB)的校准、尺寸测量应用,或作为点光源照明的光源。 8 毫米直径的出光口径可集成 TECHSPEC® CompactTL™ 远心镜头

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号