您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Mirror 1/20 Wave 10 SQ Silver

10 x 10mm Protected Silver, λ/20 Mirror, #34-387

×
产品编码 #34-387 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,251.59
数量 1-5
RMB 1,251.59
数量 6+
RMB 1,000.39
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

后表面:
Commercial Polish
尺寸 (mm):
10.0 x 10.0 +0.00/-0.20
有效孔径 (%):
90.00
边缘:
Ground, protective bevel as needed
平行度(弧秒):
30.00
厚度 (mm):
2.00
长度 (mm):
10.00
宽度 (mm):
10.00

Optical Properties

表面平整度 (P-V):
λ/20 (flatness pre-coating)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
20-10
涂层规格:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
涂层:
Protected Silver (450-10000nm)
镀膜类型:
Metal
波长范围 (nm):
450 - 10000

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 采用精密抛光的熔融石英基片
  • 20-10表面质量
  • 热膨胀系数低

TECHSPEC® λ/20前表面反射镜经过精密抛光,拥有业界领先的表面精度和质量规格,可使反射波前误差最小化。这款反射镜由热膨胀系数很低的精密熔融石英基片制成。我们提供多种镀膜供您选择,因此您可以将其集成到各类可见光和红外应用中。 TECHSPEC® λ/20前表面反射镜非常适用于光束偏转和反射应用,可选各种尺寸,厚度和镀膜。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号