您选择的产品已被添加至购物车

10 x 10mm, 300μm Pitch, 10.1° Div., Cyl. Microlens Array VIS-NIR

×
产品编码 #72-588 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,095.27
数量 1-10
RMB 7,095.27
数量 11+
RMB 5,676.22
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Physical & Mechanical Properties

厚度 (mm):
1.20 ±0.05
波长范围 (nm):
400 - 1000
尺寸 (mm):
10.0 x 10.0 ±0.05
发散角 (°):
±10.1
间距 (μm):
300.00 ±0.25

General

类型:
Lens Array

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
0.80
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
VIS-NIR (400-1000nm)
涂层规格:
Rabs ≤0.25% @ 880nm @ 0° AOI
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm @ 0° AOI
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm @ 0° AOI
半径 R (mm):
0.380

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 生成非高斯线光斑
  • 适用于光均匀化
  • 在 193nm 至 2.5μm 波长范围内性能卓越

柱面微透镜阵列适用于激光器和高功率LED等多种光源的均匀化处理不同点 方形微透镜阵列, 生成点状光斑,而柱面微透镜阵列生成非高斯线光斑,非常适合从紫外到红外波段的焊接、钻孔或激光烧蚀应用。柱面微透镜阵列可提供未镀膜、可见光-近红外镀膜(VIS-NIR)或紫外-近红外镀膜(UV-NIR)的选项。  此外,该透镜还可用作快轴准直器。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号