您选择的产品已被添加至购物车

6°楔角玻璃星标板

Siemens Star Target, 4" x 4", 60 Sectors Chrome on Glass

×
产品编码 #46-247 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,749.97
数量 1-4
RMB 2,749.97
数量 5+
RMB 2,615.11
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
频率 (lp/mm):
0.31 - 7.14
模型直径 (mm):
62.5
Unresolved Core Diameter (mm):
2.7

Physical & Mechanical Properties

线宽 (mm):
1.6 - 0.070
扇区数目:
60.00
尺寸(英寸):
4 x 4 ±0.004
厚度 (mm):
1.50 ±0.100

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
光密度 OD(平均):
>2.8
楔角:

Additional Info

注意 :
Sputtered Chrome Coated
NIST Certification:
No

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 可检测对焦误差和像散
  • 0.6到14lp/mm的测试范围
  • 可选高分辨率版和低分辨率版

星标板可用来鉴别对焦误差,像散和其它存在于光学系统中的像差,有多款星标板供您挑选,直径为60mm的星标板中心直径为100μm,可用来测量高分辨率或高倍率的仪器。本产品都是在玻璃上镀铬膜。4”x 4”的星标板既有玻璃版(#46-247),又有相纸版(#46-246),中心直径为2.7mm,可用来测量中低倍率的空间频率,通常用在大型成像系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号